Raccord rapide haute résistance à haut débit BPX

Les raccords rapides compacts BPX à haut débit se caractérisent par une perte de charge minimale avec un encombrement réduit et une parfaite étanchéité, notamment lors de la connexion. Pour le confort de l’opérateur, ils sont également faciles à manipuler, avec le préguidage de l’about dans le raccord et un effort de connexion réduit. Le système de verrouillage rapide à vis assure une sécurité totale et élimine tout risque de grippage, de blocage ou de déconnexion accidentelle.

 

APPLICATIONS

Connexion rapide des canalisations à grand débit

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : 37
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Eau de refroidissement et thermorégulation, émulsion d'eau et de glycol, huile caloporteuse, hydraulique basse pression.

 

  • Pièces principales : laiton nickelé
  • Bague de verrouillage : acier inoxydable avec traitement anticorrosion.

La rotation libre de l'about dans le raccord offre une liberté de mouvement du flexible et diminue la tension à la fois sur le flexible et sur le raccord.

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser