Raccord rapide sans silicone pour lignes de peinture LAK

Stäubli propose des solutions de connexion rapide pour les opérations de peinture manuelle. Faciles à manipuler, les raccords rapides LAK garantissent une connexion sûre entre la ligne de peinture et le pistolet. Un système anti-coulures à l’extrémité de l’about empêchent la peinture de couler lors de la déconnexion, réduisant ainsi la perte de produit.

Le raccord LAK est disponible en deux versions : pour les peintures hydrosolubles et pour les peintures à base de solvant. Pour l’alimentation en air du pistolet, Stäubli propose également des raccords rapides disposant d’une sécurité anti-coup de fouet.

APPLICATION

Connexion rapide des circuits d’air et de peinture sur les pistolets dans l’industrie automobile

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : 04
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 60
  • Peintures hydrosolubles
  • Peintures solvantées
  • Version standard : corps du raccord en aluminium avec inserts en acier inoxydable
  • Version IP pour peintures hydrosolubles : tout acier inoxydable, compatible avec des bases d'eau agressive
  • Circuits complets : flexibles équipés de raccords rapides
  • Rallonges flexibles équipées : prêtes à brancher avec des connexions rapides sur les pistolets destinés aux circuits d'air et de peinture.

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres