Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Raccord rapide à faces planes en acier inoxydable NCB

Les raccords rapides NCB garantissent des déconnexions antipollution et sans égoutture et leur conception interne assure un excellent débit. Outre la version standard à verrouillage automatique, les raccords NCB sont également disponibles en version à visser pour les applications intégrées. Ces raccords sont adaptés aux processus de production dans de nombreux secteurs industriels, tels que pharmacie, chimie, agroalimentaire, aéronautique, marine, ferroviaire...

 

APPLICATIONS

  • Bancs d’essais
  • Échantillonnage de fluides
  • Thermorégulation de conteneurs mobiles
  • Inertage, refroidissement d’armoires électroniques
Caractéristiques techniquesFluides
ConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 04 à 20
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 160

Tout fluide

 

  • Pièces principale en acier inoxydable séries 316.
  • Bague de verrouillage en cupro-aluminium (modèle à visser)
  • Différents types de joints
  • Verrouillage de sécurité automatique
  • Version avec verrouillage à vis
  • Code couleur pour identification visuelle

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres