Raccord rapide basse et moyenne pression RBE/TM pour la télémanipulation

Les raccords rapides RBE/TM en acier inoxydable ont été conçus pour faciliter les opérations de télémanipulation. Ainsi, ils disposent d’un corps carré avec des faces striées pour faciliter la préhension avec des pinces, un verrouillage à bouton-poussoir débordant, un marquage visuel et un dispositif de guidage long

Deux configurations sont possibles : raccord télémanipulable et un about fixe ou un raccord fixe et un about télémanipulable. Les raccords et les abouts fixes peuvent être installés sur une traversée de cloison ou sur une douille à souder. Cette gamme de raccords constituent une solution sûre et particulièrement adaptée aux connexions dans l’industrie nucléaire.

APPLICATIONS

  • Trois types d’obturation
  • Version à ressort doux pour diminuer l’effort de connexion-déconnexion
  • Divers types de joints
  • Identification du produit
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 3 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 400

Tous fluides.

Pièces principale en acier inoxydable séries 316.

  • Trois types d'obturation
  • Version à ressort doux pour diminuer l'effort de connexion-déconnexion
  • Différents types de joints

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres