Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

Poignée self-service type 1 pour le remplissage des véhicules au gaz naturel GMV 06

Ergonomiques et simples à utiliser, les poignées de remplissage GMV 06 sont idéales pour le ravitaillement en carburant dans les stations en libre-service des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) et équipés de profils d'about conformes aux normes ANSI/CSA NGV1 et ISO 14469.

Conçues pour le gaz naturel, ces poignées garantissent une sécurité d'utilisation totale pour les opérateurs et les installations.

 

APPLICATIONS

Poignée pour le ravitaillement rapide des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) dans les stations libre-service.

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres caractéristiques
  • Débit : cv = 0,81
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315

Gaz naturel

Carters et zones de préhension en polycarbonate

  • 2 couleurs de levier selon le modèle :
    • Bleu pour le profil de connexion P 30 – B 200 - Pression nominale 200 bar (3 000 psi)
    • Jaune pour le profil de connexion P 36 – B 250 - Pression nominale 250 bar (3 600 psi)
  • Support de stockage avec capteur de présence de la poignée
  • Cette solution est conçue pour être intégrée aux environnements selon la directive 2014/34/EU (ATEX) et respecte la directive 2014/68/EU.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres