Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

Raccord rapide antipollution pour le ravitaillement sécurisé HCB 28/L

Parfaitement adaptés au ravitaillement en carburant, les raccords rapides de sécurité HCB garantissent des déconnexions propres et antipollution. Fabriqués en alliage d'aluminium haute résistance, ils sont légers et peuvent être équipés d'un volant pour faciliter leur utilisation. De par leur conception et grâce à leur dispositif de verrouillage automatique à la fin du processus de connexion, leur utilisation est rapide et très fiable.

APPLICATIONS

Connexion rapide de flexibles de ravitaillement et de systèmes de remplissage et logistique pétrolière.

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres caractéristiques
  • Diamètre nominal DN (mm) : 28
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10
  • Carburants
  • Huiles
  • Fluides non corrosifs
  • Gaz neutres
  • Alliage d'aluminium haute résistance avec traitement de surface
  • Bague de protection en fluorocarbone
  • 2 types de joints disponibles

Volant de manœuvre en option.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres