GHV - Poignée de remplissage pour tous les véhicules hydrogène

Manipulée directement par les conducteurs, le pistolet de remplissage joue un rôle clé dans le développement de la mobilité à l'hydrogène.

Conçue pour tous types de véhicules, la gamme GHV offre une connexion robuste, légère et facile grâce à sa conception mécanique et électronique 100 % Stäubli. Les poignées GHV04 et GHV08 assurent aux utilisateurs une expérience de ravitaillement rapide et sécurisée, en respectant et répondant aux diverses exigences de l'industrie.

L'une de ses principales caractéristiques est sa conformité aux exigences de la norme ISO 17268.

 

APPLICATIONS

Remplissage hydrogène pour tous les véhicules :

  • Flotte de véhicules professionnels
  • Véhicules individuels
  • Véhicules de service

Une solution fiable, simple et sécurisée

LES AVANTAGES

Garantir la sécurité des utilisateurs et des installations

Améliorer l'expérience client

Optimiser vos coûts

Optimiser l'efficacité du remplissage

LA CONCEPTION STÄUBLI AU SERVICE DE VOS PERFORMANCES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
FluidesConstructionAutres caractéristiques
Hydrogène
  • Surfaces de préhension en thermoplastique isolant
  • Matériaux en contact compatibles avec l'hydrogène
  • Conforme à la Directive Atmosphères Explosibles 2014/34/UE (ATEX)
  • Marquage ATEX : II 3G Ex ic IIC T4 Gc
  • Conçu et fabriqué selon la Directive Européenne des Équipements sous Pression 2014/68/UE
ModèleGHV04GHV08GHV08HF
PressionBarPsiBar PsiBarPsi
Pression nominale (NWP)7001015335050763505076
Pression maximale de service (MOP)87512691437,56345437,56345
Pression maximale admissible (PS)962,51396048269914826991
Débit maximal en g/s9060120
Cv0,480,59
Températures minimales et maximales admissibles TSCelsius (°C)Fahrenheit (°F)
GHV04-40 and +85-40 and +185
GHV08
GHV08HF
PoidsKgLbs
1,94,2

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Reset filter