Raccord hydraulique antipollution et à haute résistance SBA

Très résistants, les raccords rapides SBA permettent un flux direct et continu des fluides sans turbulence ni rupture dans l'écoulement. La fiabilité du verrouillage est assurée par un mécanisme robuste comportant un grand nombre de billes de forte section. Tous les joints et toutes les surfaces d'étanchéité sont protégés contre les chocs externes. Le raccord rapide SBA permet également de connecter des circuits sous pression résiduelle.

APPLICATIONS

  • Connexion de circuits d'huile hydraulique
  • Connexion de composants hydrauliques sur des bancs de test statiques et dynamiques
  • Connexion de pompes, de vérins et de vannes de régulation directionnelles
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 08 à 15
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 450

Huiles

  • Pièces principales en acier chromé et acier au carbone
  • Traitement anticorrosion
  • Bagues de couleur pour identifier instantanément les circuits
  • Connexion sous pression résiduelle (en option)
  • Version encastrable disponible.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres