Modules de connexion des circuits de thermorégulation EMI

Dans un secteur où la polyvalence des équipements est à la fois un facteur de productivité et un impératif financier, les modules EMI se distinguent comme une solution particulièrement flexible.

En effet, cette solution permet d’équiper les moules les plus utiliser des connexions centralisées tout en conservant la possibilité d’utiliser sur la même presse des moules équipés de raccords rapides : un investissement progressif avec un ROI très rapide

Cette solution modulaire s’adapte parfaitement à l’ensemble des moules utilisés sur l'IMM.

APPLICATIONS

Thermorégulation sur les presses à injecter en plasturgie

Caractéristiques techniquesFluides

Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Eau chaude ou froide

*selon modèle et conditions d'utilisation

EMI clickable image
lamp-information
lamp-information
Modules for connection of temperature-control circuits EMI
cancel-white

Le moule est équipé de mono-raccords

Raccordement de chaque circuit côté moule et côté EMI.

RMI mutlicouplings designed for Ricoh
cancel-white

Le moule est équipé d'une plaque multi-raccords

Les circuits de la plaque étant préalablement raccordés aux modules EMI, tous les circuits du moule se connectent en un seul geste.

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres