- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
June 11, 2024
Intersolar Europe, Munich : Du 19 au 21 juin, Stäubli présente ses solutions complètes pour des applications sûres dans le domaine des énergies renouvelables, telles que la production et le stockage d'énergie, la fabrication automatisée et la recharge pour des transports neutres en carbone, dans le hall A4, au stand 560.
Le leader et pionnier du marché des connecteurs photovoltaïques présente son portefeuille complet de produits et de services, basé sur des composants de qualité pour le câblage DC des centrales solaires. Ses connecteurs MC4 Original ont permis de raccorder plus de 50 % de la capacité photovoltaïque mondiale.
Une offre complète dans la chaîne d'approvisionnement énergétique
Tout au long de la chaîne d'approvisionnement en énergie renouvelable, le fabricant d'origine suisse présente également des robots à grande vitesse pour la fabrication de cellules et de modules photovoltaïques. Plus de 10 000 robots Stäubli sont installés dans le monde entier dans des usines photovoltaïques pour une production efficace. Pour les systèmes de transmission et de stockage de l'énergie, Stäubli possède une longue expérience dans la fourniture d'une large gamme de solutions de connexion les plus fiables pour des opérations durables. Stäubli soutient également le transport neutre en carbone avec des solutions de connexion de charge manuelle et automatique. Dans le domaine du transport industriel, comme la logistique portuaire ou les véhicules lourds dans l'industrie minière, les solutions de charge Stäubli se distinguent par des caractéristiques de charge sûres et rapides et par une transmission de puissance à haute tension.
De nouveaux produits pour une transition énergétique sûre
En tant qu'expert en solutions de connexion électrique performantes et fiables et fort d'une longue expertise dans l'industrie photovoltaïque, Stäubli s'engage à fournir des produits et services de qualité pour une transition énergétique sûre. Fidèle à son rôle de pionnier sur le marché photovoltaïque et au leadership technologique de sa stratégie d'entreprise, Stäubli présente aujourd'hui un nouveau connecteur PV MC4 pour les projets solaires jusqu'à 2000 V DC. Le nouveau MC4-Evo 2000 combine les caractéristiques éprouvées du MC4 original et du MC4-Evo 2, est compatible avec tous les produits de la gamme Stäubli Original MC4 et prouve sa qualité avec une double certification selon TÜV et UL. Un autre nouveau membre de la famille de connecteurs MC4 Original, qui jouit d'une grande confiance, se distingue par un assemblage rapide et facile qui accélère les installations sur le terrain. Le nouveau MC4-Evo ready est basé sur une technologie d'encliquetage pratique et offre un assemblage sans sertissage et sans nécessiter d'outils spéciaux.
La sécurité, une importance capitale
Avec la croissance rapide de l'industrie photovoltaïque, des produits de qualité et des connaissances actualisées sont essentielles pour suivre le rythme de ce progrès. Stäubli s'engage à accroître la sécurité des installations photovoltaïques. Les solutions fiables de nos produits et le transfert de connaissances sous forme de services contribuent à atténuer les risques. Parallèlement à sa campagne #SolarSafetyMatters, Stäubli partage son expertise en matière de sécurité en énergie renouvelable dans le cadre de formations. La Stäubli Training Academy, présentée sur le stand Intersolar, propose des cours en ligne ainsi que des formations et des consultations sur site pour améliorer les techniques d'assemblage, optimiser le câblage DC et élever les concepts d'installation dans les projets des clients.
Stäubli expose sa vaste expertise en matière de solutions dans le domaine des énergies renouvelables au salon Intersolar de Munich, du 19 au 21 juin 2024, dans le hall A4, au stand 560.
Munich, du 19 au 21 juin, 2024, hall A4, stand 560
Nouveau : Le MC4-Evo original prêt à être assemblé sans sertissage
Nouveau : L'original MC4-Evo 2000 pour les centrales solaires DC 2000 V
L'Académie de formation Stäubli aborde des thèmes visant à améliorer la sécurité des systèmes photovoltaïques
< Plus informations sur le produit MC4-Evo ready
< Plus informations sur le L'Académie de formation Stäubli pour photovoltaïque
< Plus informations sur Stäubli Renewable Energy