26 Février 2024


The safe choice in solar power connections

Une nouvelle gamme d’accessoires de test MC4

Stäubli lance une nouvelle gamme d’accessoires de test MC4, pour les mesures sur les installations PV avec des niveaux de tension de 1500 V DC max.

Pour contrôler les installations PV sur le terrain, Stäubli lance une nouvelle gamme d’accessoires, permettant de réaliser des mesures d’intensité et de tension jusqu’à 1500 V DC. Ces cordons de mesure sont certifiés pour les tests et les mesures normalisés, selon UL et CEI 61010-031. Le connecteur MC4 inclus est équipé d’un contact à fût fermé doré pour des mesures précises et des cycles d’embrochage élevés.

L’offre de Stäubli comprend les cordons de mesure MC4 certifiés, ainsi que les connecteurs de test MC4 à assembler par l’utilisateur. Les cordons de mesure sont dotés d’ergots de verrouillage qui s’enclenchent lors du processus d’embrochage. Les connecteurs de test MC4 sont disponibles avec ou sans ergots de verrouillage.

Les points forts du produit : cordons de mesure MC4 pour usage sur le terrain

Ils sont prévus pour la connexion temporaire de dispositifs de mesure du côté DC du système PV, afin de relever et de tester l’intensité et la tension.

  • Homologués pour les normes de test et de mesure UL et IEC 61010-031
  • Valeurs nominales : tension nominale 1500 V DC, intensité nominale 30 A
  • Le connecteur MC4 est équipé de contacts à fût fermé doré pour des mesures précises et des cycles d’embrochage élevés lors d’un usage sur le long terme.

Les points forts du produit : connecteurs de test MC4 à assembler

Cet accessoire de connecteur MC4, à assembler par l’utilisateur, réalise des mesures d’intensité et de tension sur le côté DC des systèmes PV pour un usage temporaire.

  • Connecteur MC4 certifié UL et IEC 61010-031, pour répondre aux exigences des normes, les connecteurs MC4 sont disponibles avec ou sans ergots de verrouillage.
  • Les deux versions présentent une valeur nominale de 1500 V DC
  • Peuvent être assemblés avec un câble en cuivre de sections
    2,5 mm2/ 14 AWG, 4 mm2/ 12 AWG, 10 AWG et 8 AWG
  • Le connecteur de test MC4 est équipé de contacts à fût fermé doré pour des mesures précises et des cycles d’embrochage élevés lors d’un usage sur le long terme.

Stäubli s’engage à offrir des produits et services contribuant à l’atténuation des risques techniques des installations PV. Par conséquent, nous améliorons continuellement la gamme de produits MC4 eBOS avec des composants profitables.

Connecteurs de test MC4 1500 V avec fonction de verrouillage

Connecteurs de test MC4 1500 V sans fonction de verrouillage

Cordon adapteur de mesure MC4 1500 V avec douille

Cordon adapteur de mesure MC4 1500 V avec broche