- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
07 février 2024
Stäubli Robotics présentera des solutions d'automatisation hygiénique pour l'industrie agroalimentaire au salon international Anuga FoodTec, qui se tiendra à Cologne du 19 au 22 mars. L'un des points forts du stand C049, Hall 7.1. sera la présentation en avant-première de notre nouveau robot six axes Stäubli TX2-200 dans une version HE (environnement humide) améliorée et compatible avec les procédures de lavage.
Les visiteurs pourront découvrir les performances de notre gamme de robots hygiéniques HE avec des démonstrations. Parmi elles, une ligne de découpe et d’emballage de viande sera exposée : la découpe jet d’eau sera assurée par un TX2-60 HE et le SCARA TS2-60 HE prendra en charge l'emballage des morceaux de viande portionnés.
Dans une autre cellule robotisée, deux robots quatre axes manipuleront du jambon dans le cadre d'un processus de prélèvement multiple. Les SCARA fonctionnent à grande vitesse, plaçant le jambon tranché dans des blisters.
Enfin, un SCARA TS2-80 HE démontrera sa grande dynamique lors du chargement d'un four avec des produits de boulangerie.
Toutes les applications Anuga FoodTec de Stäubli démontreront les avantages de notre gamme de robots HE pour la manipulation de produits nus : une conception hygiénique supérieure, un nettoyage facile et des performances illimitées, même avec de l'huile H1 de qualité alimentaire.
Vous pourrez également vous entretenir avec nos experts de l'industrie lors de l'événement et découvrir par vous-même ce qui fait des robots Stäubli le meilleur choix pour les applications alimentaires.
Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer.