- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
18 Mars, 2024
Avec le MC4-Evo ready, Stäubli sort un nouveau connecteur PV sans sertissage au sein de sa gamme de produits MC4 originaux. Le MC4-Evo ready est un connecteur photovoltaïque facile à utiliser et à assembler pour les installations solaires jusqu'à 1500 V DC.
Le leader du marché et pionnier des connecteurs PV DC enrichit sa gamme de connecteurs et présente le MC4-Evo ready sans sertissage. L'assemblage de ce nouveau connecteur se fait sans sertissage grâce à la technologie d'encliquetage. Cette caractéristique facilite et accélère le temps d'assemblage et d'installation tout en offrant un fonctionnement sûr et fiable. Le nouveau MC4-Evo ready peut être connecté avec les connecteurs existants de la gamme de produits MC4 Originaux.
Cliquer et connecter
Les connecteurs sans sertissage ne nécessitent pas d'outils spéciaux car le contact est établi par un clip à ressort à fermeture automatique. Les connecteurs sont pré-assemblés et prêts à l'emploi. Il suffit d'insérer le câble PV dénudé, d'écouter le clic, de visser l'écrou borgne et vous êtes prêt à vous connecter.
Principales caractéristiques du produit
Le MC4-Evo ready Original, sans sertissage
Le MC4-Evo ready Original pour des installations simples et rapides