Actualités de l’événement

Stäubli à l’IFFA 2025

13 mars 2025


03-08 mai 2025 | Francfort, Allemagne

Rendre la production alimentaire hygiénique très efficace

IFFA, qui se tiendra du 3 au 8 mai au Messe Frankfurt en Allemagne, est le principal salon mondial dédié à la technologie pour la viande et les protéines alternatives, offrant une plate-forme mondiale pour l'innovation dans l'industrie alimentaire. Au stand D31, Hall 12.0, Stäubli montrera comment ses robots tiennent la promesse de son thème pour l'événement "Making hygienic food production highly efficient".

Stäubli Robotics est à la pointe de l'automatisation dans l'industrie alimentaire depuis des décennies, travaillant avec des partenaires et des clients pour développer des systèmes qui automatisent des applications allant du traitement primaire à l'emballage secondaire et l'intralogistique, y compris le ramassage et le positionnement, le tri, la découpe, le désossage, le portionnement, l'emballage et la palettisation.

Venez découvrir des démonstrations en direct et l'expertise sur la manière dont les producteurs peuvent augmenter l'efficacité et la productivité avec des robots hygiéniques avancés.

Expositions et démonstrations de robots à voir absolument à l’IFFA

Une démonstration mettra en vedette deux robots Stäubli, un TX2-60 HE et un TS2-60 HE primé par le Red Dot Award, utilisant la technologie de suivi de convoyeur pour découper et manipuler la viande crue. Une autre démonstration avec un robot TS2-80 HE montrera le suivi de la nourriture rapide avec le poulet. Le nouveau robot TX2-200 HE montrera la découpe et le désossage de la viande.

Ne manquez pas de voir notre technologie exposée au stand D31, Hall 12.0.

Nous vous attendons avec impatience.

Présentation Stäubli

Date : 6 Mai 2025 | 11h35-12h00

Titre : Mastering Hygiene in Meat Processing while Navigating Robot Challenges

Langue : Anglais

Lieu : IFFA Kitchen & Stage

Speaker : Gerrit Cramer, Stäubli Robotics