Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

SUCCESS STORY

Assaisonnement spécial pour hot pot emballé par des robots

Un fabricant chinois de mélanges prêts à l'emploi qui entrent dans la préparation d'un plat national a décidé d'automatiser l'emballage de fin de ligne des sachets, afin d'améliorer la productivité et de réduire la fatigue physique des salariés. L'entreprise a facilement atteint ses objectifs grâce aux 16 robots SCARA qu'elle a installés.

AVANTAGES POUR LE CLIENT

  • Réduction de la fatigue physique des employés
  • Augmentation de la productivité
  • Augmentation rapide de la capacité
  • Haut niveau de fiabilité et de disponibilité

CHALLENGE

Automatisation de l'emballage de fin de ligne de sachets d'assaisonnement

Chongqing Qiaotou Food est l'un des plus grands fabricants chinois de mélanges prêts à l'emploi pour hot pot, la fondue chinoise. 16 robots quatre axes Stäubli TS60 emballent et mettent actuellement en carton des sachets d'assaisonnement pour ce plat national chinois. L'automatisation du processus de conditionnement a permis au fabricant d'améliorer la productivité et de soulager ses employés d'une tâche répétitive.

Le « hot pot » est à la Chine ce que la fondue est à la Suisse. Ce plat est placé sur un réchaud au centre de la table. Il est agrémenté de divers ingrédients, comme des légumes, de la viande, du poisson et des épices. Il se popularise largement grâce à la disponibilité de divers mélanges d'ingrédients, de goûts et d'assaisonnements prêts à l'emploi. L'un des principaux fabricants de ces mélanges est Chongqing Qiaotou Food Co (que nous appellerons Qiaotou). L'entreprise produit des volumes de sachets d'ingrédients très élevés. L'optimisation de l'emballage de fin de ligne était donc un choix évident pour améliorer la productivité.

SOLUTION

16 robots quatre axes Stäubli prennent en charge l'emballage final

Les experts de l'automatisation de Chengdu Jingwei, qui ont une solide expérience de la conception et de la production de machines de conditionnement automatique de sachets, ont été chargés de concevoir et d'installer un système conçu autour des robots quatre axes Stäubli TS60 SCARA.

La ligne de conditionnement des sachets pour hot pot dispose de 16 TS60. Les sachets sont acheminés vers le robot quatre axes par tapis roulant. Le robot les attrape quatre par quatre grâce à un système de ventouse à vide et les place dans un carton. Ce cycle se répète huit fois, car chaque carton contient 32 sachets. Le cycle de chaque robot dure environ 2,7 secondes. La vitesse de production actuelle est d'environ 90 paquets par minute. Ceci signifie que la capacité de production peut être fortement augmentée, et ce, très rapidement, afin de prendre en charge une augmentation de la demande.

UTILISATION DU CLIENT

Augmentation de la productivité – réduction de la fatigue du personnel

De prime abord, il peut sembler surprenant que la réduction des effectifs ne soit pas l'un des objectifs principaux de ce cas d'automatisation. Qiaotou souhaitait surtout réduire la charge de travail physique de ses salariés. L'objectif a été atteint, et en parallèle, l'efficience de l'emballage final a été améliorée.

L'utilisateur final est entièrement satisfait des nouvelles lignes et groupes d'emballages ainsi que de la sélection des robots. Il n'y a eu aucun problème lors de l'installation et l'équipement fonctionne parfaitement.

La nouvelle solution a d'autres avantages, en particulier la qualité supérieure des cinématiques SCARA par rapport aux cinématiques des robots delta. En effet, les robots SCARA peuvent atteindre une profondeur de conditionnement bien plus importante et sont plus flexibles. En outre, le TS60 atteint des vitesses plus élevées et donc une meilleure productivité pour la même charge. Il prend moins d'espace et est extrêmement stable sur tous les axes.