Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

SUCCESS STORY

Une ligne de production XXL en toute souplesse

Transporter des nacelles d’éoliennes offshore pesant jusqu’à 350 tonnes est un véritable défi. Les plateformes mobiles à charges lourdes de Stäubli maîtrisent chaque jour cette tâche avec précision et fiabilité sur le site de Siemens Gamesa à Cuxhaven.

AVANTAGES POUR LE CLIENT

  • Flux de matériel d’une grande flexibilité
  • Manœuvres et positionnement très précis
  • Une fiabilité remarquable
  • Utilisation couplée des véhicules, en toute sécurité

PROBLÉMATIQUE

Transporter des charges jusqu’à 350 tonnes par robotique mobile

Tous les jours ouvrables, une nacelle de plusieurs tonnes, destinée aux éoliennes offshore 8 MW de Siemens Gamesa, quitte le site de production à Cuxhaven. Quatre plateformes mobiles Stäubli, conçues pour charges lourdes, assurent le déplacement interne de poste à poste, dans l’ultramoderne processus de production en continu.

Dans la production d’éoliennes offshore, les dimensions sont très différentes de celles d’autres sites de production plus « conventionnels ». Dans cette chaîne de production d’éoliennes de 8 MW que Siemens Gamesa assure pour des parcs éoliens offshore, les pales mesurent plus de 81 mètres de long, et les nacelles pèsent environ 350 tonnes. Les nacelles sont fabriquées dans l’usine de Cuxhaven, une usine spécialement aménagée en 2018 pour ce projet.

Chaque année, plus de 250 nacelles sont produites avant d’être chargées sur des navires spécialement conçus à cet effet. Cela veut donc dire que les 600 employés du site produisent chaque jour une nacelle d’éolienne complète. On peut vraiment parler d’une ligne de production XXL !

SOLUTION

Quatre plateformes mobiles pour charges lourdes avec une capacité de 450 tonnes

Trois lignes de production assurent en parallèle la production des principaux composants : le moyeu, la nacelle et le générateur qui sont ensuite assemblés pour former une nacelle complète.

L’assemblage se fait à différents postes, et les éléments qui pèsent plusieurs tonnes, reposent sur des châssis (« frames ») qui les transportent de poste en poste. Ce processus est assisté par des élévateurs et des systèmes de transport à guidage automatique de Stäubli. Les plateformes mobiles se glissent sous les châssis, les soulèvent et les déplacent vers le poste d’assemblage suivant. Trois plateformes mobiles avec plateforme pour charges lourdes, avec une capacité de charge de 200 tonnes, assurent ce travail. Pour permettre un fonctionnement semi-automatique, des tags RFID sont installés dans le sol.

Un quatrième robots mobiles à charge lourde assure la dernière étape du processus, à savoir l’acheminement de la nacelle vers le stand de contrôle. Avec ses 450 tonnes, cette plateforme mobile a une capacité de charge doublée, et les dimensions de la plateforme (10,5 m x 3,02 m) sont impressionnantes. 16 essieux à moteur assurent sa mobilité.

Pour des charges de plus de 500 tonnes, il est possible de coupler plusieurs véhicules. On en aura d’ailleurs bientôt besoin à Cuxhaven. L’usine va prochainement mettre en service un cinquième robot mobile à charges lourdes de chez Stäubli. Elle est en train de préparer une ligne de production destinée à une nouvelle génération d’éoliennes offshore, avec une puissance de 11 MW. Leurs rotors auront un diamètre de 200 mètres, et leurs nacelles pèseront un tiers de plus.

Les deux véhicules de 450 tonnes, couplés l’un à l’autre, achemineront alors les nouvelles nacelles du dernier poste de montage vers le stand de test.

UTILISATION DU CLIENT

Un concept de flux de matériel d’une grande souplesse

Le fait que Stäubli soit techniquement capable de synchroniser le fonctionnement de plusieurs véhicules de cette taille est un avantage considérable. L’usine peut ainsi exploiter les véhicules individuellement ou en mode couplé, avec un maximum de flexibilité.

De manière générale, le principe associant engins de levage et plateformes mobiles a fait ses preuves. Cela a permis de réduire les coûts de transition entre la production des éoliennes de 7 MW et 8 MW. Il a suffi de reprogrammer les plateformes mobiles.

Les responsables sont d’ailleurs très satisfaits des véhicules Stäubli dans leur travail au quotidien. Le travail des robots mobiles est fiable et d’une grande précision.