- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Nos clients et les principaux leaders pharmaceutiques font confiance à nos solutions. Forts de cette reconnaissance, nos ingénieurs ont ainsi entrepris d’adapter notre fameuse gamme de robots dédiés à l’environnement pharmaceutique.
Ces 30 années d’expérience sur le marché pharmaceutique ont permis le développement de robots Stericlean et Cleanroom 4 et 6 axes, la gamme la plus large du marché, pour répondre aux multiples contraintes du marché pharmaceutique. La robotique est devenue de plus en plus populaire en raison de sa flexibilité et des tendances à la médecine personnalisée et à la production en petites séries.
Notre offre pharmaceutique comprend la gamme Stericlean pour les environnements aseptiques et la gamme Stericlean+, toutes deux adaptées aux exigences toujours croissantes du secteur pharmaceutique en fournissant des solutions validées qui répondent aux normes d’hygiène et de propreté les plus élevées.
Le robot dans l’industrie est défini en fonction de la charge utile, de la portée et de la vitesse. Dans l’industrie pharmaceutique, un quatrième facteur est également pris en compte avec l’environnement et le processus de nettoyage de l’équipement. Stäubli offre une solution flexible dans ces différents domaines.
La production pharmaceutique est divisée en plusieurs zones qui nécessitent des spécifications différentes en termes de processus de nettoyage et d’émission de particules. Stäubli définit 4 niveaux d’exigence, de l’isolateur le plus restrictif de la catégorie A soumis à un H₂O₂ agressif, à la zone logistique, en passant par le niveau intermédiaire d’inspection, les RABs, les emballages secondaires où l’équipement est ponctuellement nettoyé avec des lingettes alcoolisées.
Remplissage des flacons par un TX2-40 Stericlean+ dans l'isolateur
Le TX2-60 Stericlean+ place les flacons remplis sur les plateaux
Chargement de conteneurs vides dans l'solateur. Le TX2-160 Stericlean manipule le plateau/boîte Akylux. Le TX2-40 pousse le produit dans la ligne de remplissage.
Déchargement du conteneur rempli depuis l'isolateur vers l'emballage secondaire, les autoclaves ou le lyophilisateur.
Palettisation avec le robot TX2-90.
Chargement des TUBs par le robot TX2-60.
Le robot TX2-60 place les seringues remplies dans un blister.
Palettisation avec le robot TX2-160 et le chariot élévateur AGV déplace la palette vers la zone logistique.
Pour rester en phase avec les nouvelles exigences, Stäubli s’est associé à SKAN, le leader mondial de la fabrication de systèmes d’isolateurs, spécialisé dans les environnements pharmaceutiques et aseptiques.
« Grâce à notre service SKANalytik, nous fournissons à nos clients un support analytique pour répondre à leurs questions et préoccupations concernant le traitement aseptique » Gregor Hommes, responsable de la recherche et du développement commercial stratégique chez SKAN.
Le Stericlean+ sera facilement intégré dans l’automatisation pharmaceutique, grâce à toute sa documentation qui soutiendra l’industrie pharmaceutique pour la qualification de l’ensemble de la machine. Stäubli propose une gamme complète de robots validés, y compris le dossier de documentation qui sera nécessaire pour assurer la compatibilité, la sécurité et la cohérence et faciliter l’acceptation finale de l’ensemble de la machine.
Les processus de décontamination sont essentiels dans le secteur pharmaceutique, en particulier dans un environnement d’isolateur. La collaboration entre Stäubli et SKAN a abouti au développement de nouvelles fonctionnalités pour la gamme Stericlean+ qui garantissent que les robots sont adaptés aux conditions de fabrication aseptiques.
Robots 6 axes Accesspharma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | ||||||
Degrés de liberté | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Charge admissible (kg) | 2 | 4.5 / 3.7 | 14 / 12 / 7 | 40 | 40 / 25 | 170 / 110 |
Rayon d'action (mm) | 515 | 670 / 920 | 1000 / 1200 / 1450 | 1510 | 1710 / 2010 | 2209 / 2609 |
Répétabilité (mm) | ±0,02 | ±0,02 / ±0,03 | ±0,03 / ±0,035 / ±0,04 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,045 / ±0,055 |
Standard salle blanche : ISO 14644-1 |
Classe 5 |
Classe 5 |
Classe 5 |
Classe 5 |
Classe 5 |
Classe 5 |
GMP | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B |
Classe de protection (*poignet) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP67 | IP67 | IP65 (*IP67) |
Modes de fixation | Possibilité de montage à 360° | Plancher ou plafond | Sol / Plafond* | |||
Contrôleur Stäubli | CS9 | CS9 HP |
*Nous consulter
Robots SCARA Accesspharma | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | ||||
Degrés de liberté | 4 | 4 | 4 | 4 |
Charge admissible (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Rayon d'action (mm) | 460 | 620 | 800 | 1000 |
Répétabilité (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,015 | ±0,02 |
Course en Z (mm) | 200 ou 400 (option) | 200 ou 400 (option) | 200 ou 400 (option) | 200 ou 400 (option) |
Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modes de fixation | Plancher ou plafond | |||
Contrôleur Stäubli | CS9 |
Robots 6 axes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | ||||||
Degrés de liberté | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Charge admissible (kg) | 2 | 4.5 / 3.7 | 14 / 12 / 7 | 40 | 40 / 25 | 170 / 110 |
Rayon d'action (mm) | 515 | 670 / 920 | 1000 / 1200 / 1450 | 1510 | 1710 / 2010 | 2209 / 2609 |
Répétabilité (mm) | ±0,02 | ±0,02 / ±0,03 | ±0,03 / ±0,035 / ±0,04 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,045 / ±0,055 |
Standard salle blanche : ISO 14644-1 |
Classe 4 Classe 10 |
Classe 4 Classe 10 |
Classe 4 Classe 10 |
Classe 4 Classe 10 |
Classe 4 |
Classe 5 |
GMP | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B | Classe A/B |
Classe de protection (*poignet) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) | IP67 | IP67 | IP65 (*IP67) |
Modes de fixation | Possibilité de montage à 360° | Plancher ou plafond | Sol / Plafond* | |||
Contrôleur Stäubli | CS9 | CS9 HP |
*Nous consulter
Robots SCARA | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | ||||
Degrés de liberté | 4 | 4 | 4 | 4 |
Charge admissible (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Rayon d'action (mm) | 460 | 620 | 800 | 1000 |
Répétabilité (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,015 | ±0,02 |
Course en Z (mm) | 200 ou 400 (option) | 200 ou 400 (option) | 200 ou 400 (option) | 200 ou 400 (option) |
Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modes de fixation | Plancher ou plafond | |||
Contrôleur Stäubli | CS9 |
Robots 6 axes | |||
---|---|---|---|
Modèle | |||
Degrés de liberté | 6 | 6 | 6 |
Charge admissible (kg) | 2 | 4.5 / 3.7 | 14 |
Rayon d'action (mm) | 515 | 670 / 920 | 1000 |
Répétabilité (mm) | ±0,02 | ±0,02 / ±0,03 | ±0,03 |
Standard salle blanche : ISO 14644-1 FS 209F |
Classe 5 Classe 100 |
Classe 5 Classe 100 |
Classe 5 Classe 100 |
GMP | Classe A | Classe A | Classe A |
Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Modes de fixation | Possibilité de montage à 360° | ||
Contrôleur Stäubli | CS9 | ||
Options disponibles | Harnais Stericlean H₂O₂ Boîtier hygiénique |