Robots Stericlean

Stericlean est à l’avant-garde de la technologie de stérilisation avec plus de trois décennies au service du secteur des sciences de la vie. Cette solution fiable est essentielle dans les laboratoires médicaux et les sites industriels, car elle garantit que les zones sont exemptes d’agents pathogènes. Conçu pour les environnements de grade A/C, les robot Stericlean excelle dans les processus de chargement et de déchargement en milieu stérile. Sa précision et sa conception durable le rendent très efficace, résistant à neuf agents de nettoyage différents pour maintenir des normes de nettoyabilité irréprochable.

Conception hygiénique

  • Revêtement spécifique résistant à l'H2O2
  • Surface lisse
  • Compatible avec l’huile alimentaire NSF H1 sans perte de performance
  • Pièces sensibles en acier inoxydable

Étanchéité et nettoyabilité améliorées

  • Vis en version hygiénique
  • IP65 (IP67 au poignet)

Conception intelligente

  • Bras robotisé 6 axes encapsulé grâce aux réducteurs à arbre creux permettant le passage des câbles à l'intérieur
  • Connexion verticale pour l’intégration par la base
  • Méthodes de fixation : possibilité de montage à 360°
  • Réducteur intelligent JCS breveté
  • Fonctionnalités de sécurité SIL3 / PL e uniques et modulaires

Pack de documentations en option

Documentation relative à la propreté et à la nettoyabilité

Contactez nos spécialistes ou obtenez plus d’informations techniques

Caractéristiques techniques

Robots 6 axes Stericlean
Modèle

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140 (en anglais)

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Degrés de liberté666666
Charge admissible (kg)24.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Rayon d'action (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Répétabilité (mm)±0,02±0,02 ± 0,03 

±0,03 ± 0,035 / ±0,04

±0,05

±0,05

±0,045 / ±0,055

Nettoyabilité H202 35%, H202 50%, alcool isopropylique (IPA), éther diéthénylique, éthanol, acide sulfurique, cyclo-hexane, formol, ammoniac

Standard salle blanche :

ISO 14644-1
FS 209F

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4

Classe 10

 

Classe 4
Classe 10

 

Classe 5
Classe 100

 GMP

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe A/B

Classe de protection

(*poignet)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

Modes de fixationPossibilité de montage à 360°
Sol / PlafondSol / Plafond*
Contrôleur StäubliCS9CS9 MPCS9 HP

Options disponibles

Harnais Stericlean H₂O₂///

*Plafond nous consulter

SCARA robots Stericlean
Modèle

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Degrés de liberté 4444
Charge admissible (kg)8.48.48.48.4
Rayon d'action (mm)460620800 1000
Répétabilité (mm)±0,01±0,010,015 ±±0,02
Course en Z (mm)200 ou 400 (option)200 ou 400 (option)200 ou 400  (option)200 ou 400 (option)
Nettoyabilité : H202 35 %
Classe de protectionIP65 IP65 IP65 IP65 
Méthodes de fixationSol ou plafond
Contrôleur StäubliCS9

Produits connexes