- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Les robots TX2 incarnent la prochaine génération de bras robotisés 6 axes. Cette gamme de robots industriels offre un parfait équilibre entre vitesse, rigidité, compacité et précision. Grâce à leurs caractéristiques uniques, ces robots s’adaptent à toutes les industries, y compris les environnements sensibles.
Ses fonctions de sécurité SIL 3 / PL e optionnelles permettent une productivité élevée grâce à des cellules plus compactes mais plus performantes.
Le TX2-160 dispose d’une charge admissible de 40 kg et d'un rayon d'action maximum de 2010 mm.
Modèle | TX2-160 | TX2-160L |
---|---|---|
Nombre de degrés de liberté | 6 | 6 |
Charge admissible | 40 kg | 25 kg |
Rayon d'action | 1710 mm | 2010 mm |
Répétabilité | ±0.02 mm | ±0.03 mm |
Classe de protection | IP65 (*IP67) | |
Mode de fixation | Sol ou plafond | |
Contrôleur Stäubli | CS9 MP | |
Fonctions de sécurité modulaires SIL 3 / PL e | En option | |
Brochure (PDF) | Télécharger |