Gamme de robots industriels TX2-200

Les robots TX2 incarnent la prochaine génération de bras robotisés 6 axes. Cette gamme de robots industriels offre un parfait équilibre entre vitesse, rigidité,compacité et précision. Grâce à leurs caractéristiques uniques, ces robots s’adaptent à toutes les industries, y compris les environnements sensibles.

Ses fonctions de sécurité SIL3-PLe optionnelles permettent une productivité élevée grâce à des cellules plus compactes mais plus performantes.

Le TX2-200 dispose d’une charge admissible de 170 kg et d'un rayon d'action maximum de 2609 mm.

Rayon d'action

Jusqu'à 2609 mm 

Charge admissible

Jusqu'à 170 kg

Principaux avantages

Performance améliorée

  • Charge admissible importante (170 kg) et inertie accrue pour une plus grande compatibilité avec les applications et une plus grande polyvalence
  • Meilleur temps de cycle du marché

Nettoyabilité

  • Aucune housse de protection nécessaire
  • Aucun angle d’un rayon inférieur à 6,35 mm comme préconisé par les standards EHEDG
  • Large éventail de conditions d’utilisation (environnement difficile/sensible)
  • Compatibilité chimique pour les solutions de lavages les plus courantes (pH 2 à 12*)

* Nous consulter

Intégration facile et flexible

  • Réduction des coûts et de l’espace grâce à 
    • l’optimisation de la distance d’arrêt et l’allègement des barrières (SafeSpeed, SafeZone, SafeStop, Brake Distance Calculator, ...)
    • l’intégration plus facile pour les solutions multi-robots (contrôleur CS9 compact et empilable, 1 interco par bras)
  • Gain de temps dans la conception des cellules
  • Alimentation électrique compatible avec les standards mondiaux, jusqu’à 400 V

La sécurité avant tout

Performance de sécurité la plus élevée du marché SIL3 PLe pour la conformité avec les robots mobiles autonomes et la robotique collaborative

TCO – investissement durable

  • Optimisation des coûts d’exploitation :
    • Economie d’énergie (-10% par rapport à la génération précédente en fonctionnement et -40% en mode veille)
    • Processus de nettoyage plus rapide, aucune housse de protection supplémentaire grâce à sa conception hygiénique
    • Changement d’huile rapide et propre grâce aux raccords Stäubli CBI sur le coude et l’épaule du robot
  • Investissement sûr
    • Disponibilité des pièces de rechange assurée pendant 15 ans
    • Meilleure durée de vie de sa catégorie même dans des environnements difficiles

Haute connectivité

  • Connectivité étendue pour une compatibilité élargie avec les outils et les systèmes de vision
  • Prêt pour l’IoT
  • Solutions de programmation ouvertes par notre contrôleur CS9 HP ou par automate programmable PLC

Versions environnements sensibles

Hygiénique - Humide

Les robots industriels HE offrent des avantages uniques pour des applications dans l’industrie agroalimentaire ou la métallurgie.

Pharmaceutique

Nos 3 gammes adaptées à la classification des zones pharmaceutiques (Grades) : les robots Accesspharma, Stericlean et Stericlean+.

Contactez nos spécialistes ou obtenez plus d'informations techniques

Caractéristiques techniques

ModèleTX2-200TX2-200L
Nombre de degrés de liberté
66
Charge admissible170 kg110 kg
Rayon d'action2209 mm2609 mm
Répétabilité±0.02 mm±0.02 mm
Classe de protection (*poignet)
IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Fonctions de sécurité modulaires SIL3-PLe
En optionEn option
Attachment methodsSol/ Plafond*Sol / Plafond*
Contrôleur Stäubli CS9 HP
Brochure (PDF)Télécharger

*Nous consulter