Gamme de robots industriels TX2-90

Les robots TX2 incarnent la prochaine génération de bras robotisés 6 axes. Cette gamme de robots industriels offre un parfait équilibre entre vitesse, rigidité, compacité et précision. Grâce à leurs caractéristiques uniques, ces robots s’adaptent à toutes les industries, y compris les environnements sensibles.
Ses fonctions de sécurité SIL3-PLe optionnelles offrent une productivité élevée tout en garantissant la collaboration Homme-machine.

La gamme TX2-90 dispose d’une charge admissible de 14 kg et d'un rayon d'action maximum de 1450 mm.

Rayon d'action

Jusqu'à 1450 mm 

Charge admissible

Jusqu'à 14 kg

Principaux avantages

VERSIONS POUR ENVIRONNEMENTS SENSIBLES

Hygiénique - Humide

Les robots industriels HE offrent des avantages uniques pour des applications dans l’industrie agroalimentaire ou la métallurgie.

Pharmaceutique

Nos 3 gammes adaptées à la classification des zones pharmaceutiques (Grades) : les robots accessPharma, Stericlean et Stericlean+.

Salle blanche

Notre gamme de robots Cleanroom a été spécifiquement développée pour répondre aux exigences des environnements salle blanche.

Électronique

Notre gamme de robots 4 et 6 axes compatibles ESD est dédiée aux opérations d'assemblage électronique, de test et d'emballage.
eXPERTS IN MAN AND MACHINE

Fonctions de sécurité optionnelles

Ultra rapide et sûr afin d’apporter un retour sur investissement plus sécurisé, le robot TX2 et son contrôleur CS9 offrent une collaboration et une productivité élevées grâce à un ensemble de fonctions de sécurité modulaires SIL3-PLe optionnelles.

Safe limited speed

 

L’opérateur peut entrer dans la cellule avec le robot toujours en marche à vitesse réduite (≤ 250 mm/s), le robot reprend sa pleine vitesse quand l’opérateur quitte la cellule et ferme la porte.

Safe stop

 

L’opérateur peut interagir facilement avec le robot : le robot ralentit avant de s’arrêter lorsque l’opérateur approche et il maintient l’arrêt sécurisé tant qu’il y a une interaction entre l’Homme et le robot, le robot redémarre.

Safe zones

 

Zones virtuelles de sécurité ou délimitant les mouvements du robot : le robot peut être autorisé à entrer dans les zones de sécurité sous des conditions prédéfinies (vitesse réduite, etc...).

Safe tool

 

En plus du bras du robot, une zone de sécurité outils supplémentaire peut être créée en définissant un ou plusieurs TCP (centre outils) sécurisés.

Safe touch with TX2touch version

 

Le cobot réagit en 10 ms chaque fois qu'il entre en contact avec un opérateur. Le contact est inoffensif, la peau du cobot pouvant atteindre 20 mm d’épaisseur afin d’optimiser la sécurité de toutes les interactions Homme-Robot.

Caractéristiques techniques

ModèleTX2-90TX2-90LTX2-90XL
Nombre de degrés de liberté666
Charge admissible14 kg12 kg7 kg
Rayon d'action1000 mm1200 mm1450 mm
Répétabilité±0.03 mm±0.035 mm±0.04 mm
Classe de protection (*poignet)IP65 (*IP67)
Mode de fixationPossibilité de montage à 360°
Contrôleur StäubliCS9
Fonctions de sécurité modulaires SIL3-PLeEn option
Brochure (PDF)Télécharger