Robot SCARA TS2-100

Stäubli atteint de nouveaux sommets en terme de performance avec sa nouvelle génération de robots TS2 SCARA. Les robots 4 axes entièrement redessinés avec les réducteurs JCS brevetés permettent d'atteindre des temps de cycle ultra courts et une répétabilité élevée. Leur design révolutionnaire, ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation dans les environnements sensibles, grâce à leur structure complétement fermée. Ils sont pilotés par le contrôleur Stäubli CS9 qui contrôle également les robots 6 axes TX2.

Compact et rapide, le robot SCARA 4 axes TS2-100 offre des caractéristiques uniques. Il dispose d’une charge admissible de 8,4 kg et d'un rayon d’action de 1000 mm.

Rayon d'action

Jusqu'à 1000 mm 

Charge admissible

Jusqu'à 8,4 kg

Conception, performance et connectivité redéfinies

❝ Le Red Dot Design Award est sans aucun doute le label de qualité le plus recherché pour un design exceptionnel partout dans le monde.  ❞ 
Christophe Coulongeat, Group Division Manager.
VERSIONS POUR ENVIRONNEMENTS SENSIBLES

Hygiénique - Humide

Les robots industriels HE offrent des avantages uniques pour des applications dans l’industrie agroalimentaire ou la métallurgie.

Pharmaceutique

Nos 3 gammes adaptées à la classification des zones pharmaceutiques (Grades) : les robots accessPharma, Stericlean et Stericlean+.

Électronique

Notre gamme de robots 4 et 6 axes compatibles ESD est dédiée aux opérations d'assemblage électronique, de test et d'emballage.

Caractéristiques techniques

ModèleTS2-100
Nombre de degrés de liberté4
Charge admissible8.4 kg
Rayon d'action1000 mm
Course en Z200 mm ou 400 mm (option)
Répétabilité X-Y± 0,02 mm
Répétabilité Z± 0,004 mm
Répétabilité R-Z± 0,003°
Classe de protection suivant EN 60529IP65 avec capot et soufflets
Modes de fixation

Sol ou plafond

Contrôleur StäubliCS9
Brochure (PDF)Télécharger