Robot industriel TX2-40

Les robots TX2 incarnent la prochaine génération de bras robotisés 6 axes. Cette gamme de robots industriels offre un parfait équilibre entre vitesse, rigidité, compacité et précision. Grâce à leurs caractéristiques uniques, ces robots s’adaptent à toutes les industries, y compris les environnements sensibles.
Ses fonctions de sécurité SIL 3 / PL e optionnelles offrent une productivité élevée tout en garantissant la collaboration Homme-machine.

Le TX2-40 dispose d’une charge admissible de 2 kg et d'un rayon d'action maximum de 515 mm.

Rayon d'action

Jusqu'à 515 mm 

Charge admissible

Jusqu'à 2 kg

Principaux avantages

Design intelligent

  • Bras 6 axes complètement fermé grâce aux réducteurs Stäubli permettant le passage des câbles à l'intérieur du bras
  • Compatible avec tous les environnements, des plus hostiles aux plus propres
  • Protections et options d’installation supplémentaires en option
  • IP65 sur l'ensemble du bras avec le kit de pressurisation
  • Design élégant et innovant
  • Possibilité de personnaliser la couleur pour convenir à votre identité graphique
  • Accès aisé aux composants

Intégration flexible et évolutivité modulaire

  • Fixation possible à 360° pour une intégration flexible
  • Large enveloppe de travail sphérique
  • Intégration Righty-Lefty pour une utilisation maximale de l’enveloppe de travail
  • Circuits utilisateur électriques et pneumatiques intégrés y compris Cat 5e
  • Sortie verticale des câbles sous le pied en option
  • Zone de rétention minimale : surface lisse et arrondie, vis scellées à tête hexagonale

Cinématique haute performance

  • Plus de 130 ans d’expérience dans les technologies de mouvement haute vitesse
  • Structure légère et rigide
  • Réducteur JCS breveté spécialement conçu pour les robots compacts
  • Compatible avec l’huile agroalimentaire NSF H1 sans perte de performance
  • Codeurs absolus multi-tours numériques sécurisés de 19 bits, prêts à fonctionner sans initialisation
  • Précision exceptionnelle du bras lorsqu'il est guidé par système de vision et suivi de trajectoire précis
  • Calibration dynamique absolue disponible en option standard pour tous les bras Stäubli

Man and machine

Les robots Stäubli TX2 travaillent pour et surtout avec l’Homme. Ce sont les robots industriels ultra rapides et sûrs afin d’apporter un retour sur investissement plus sécurisé. Le bras TX2 et son contrôleur CS9 offrent une collaboration et une productivité élevées grâce à un ensemble unique de fonctions de sécurité modulaires SIL 3 / PL e :

  • Safe limited speed,
  • Safe stop, 
  • Safe zone,
  • Safe tool, 
  • Safe touch avec robot TX2touch.

Grande fiabilité pour un retour sur investissement rapide et sûr

  • Maintenance réduite
  • Installation rapide et simple
  • Pas de batterie dans le bras et le contrôleur pour maintenir la calibration
  • Tous les sous-composants sont accessibles facilement et interchangeables
  • Composants brevetés, tels que le réducteur intelligent JCS, avec une durée de vie plus longue et une maintenance réduite
  • Réduction des coûts d’acquisition et retour sur investissement rapide

Connecté à la smart production

  • Compatibilité avec les équipements de production et à l'ERP
  • Principaux protocoles de communication normalisés, y compris Ethernet en temps réel, disponibles et configurables via une suite logicielle unique
  • Serveur Web intégré dans le contrôleur CS9
  • Données intelligentes pour la production numérique et le cockpit
  • Toutes les données système sont accessibles et peuvent être reliées à toutes les interfaces y compris OPC UA

Connecté au préhenseur et aux pièces à produire

  • Contrôle modulaire safe des pièces à produire, même pour des lots unitaires
  • Ethernet Cat 5e intégré pour multi-préhenseurs, systèmes de vision et capteurs
  • Modules EtherCat IP67 disponibles pour connexions modulaires aux équipements péri-robotiques
  • Contrôle Safe sur différents types d’électrovannes
  • Connexions directes pour vannes additionnelles ou équipements disponibles

Versions pour environnements sensibles

Pharmaceutique

Nos 3 gammes adaptées à la classification des zones pharmaceutiques (Grades) : les robots accessPharma, Stericlean et Stericlean+.

Électronique

Notre gamme de robots 4 et 6 axes compatibles ESD est dédiée aux opérations d'assemblage électronique, de test et d'emballage.

Contactez nos spécialistes ou obtenez plus d'informations techniques

Caractéristiques techniques

ModèleTX2-40
Nombre de degrés de liberté6
Charge admissible2 kg
Rayon d'action515 mm
Répétabilité±0.02 mm
Classe de protection (*poignet)IP65 (*IP67)
Mode de fixationPossibilité de montage à 360°
Contrôleur StäubliCS9
Fonctions de sécurité modulaires SIL 3 / PL eEn option
Brochure (PDF)Télécharger