- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Les robots TX2 incarnent la prochaine génération de bras robotisés 6 axes. Cette gamme de robots industriels offre un parfait équilibre entre vitesse, rigidité,compacité et précision. Grâce à leurs caractéristiques uniques, ces robots s’adaptent à toutes les industries, y compris les environnements sensibles.
Ses fonctions de sécurité SIL3-PLe optionnelles permettent une productivité élevée grâce à des cellules plus compactes mais plus performantes.
Le TX2-200 dispose d’une charge admissible de 170 kg et d'un rayon d'action maximum de 2609 mm.
* Nous consulter
Modèle | TX2-200 | TX2-200L |
---|---|---|
Nombre de degrés de liberté | 6 | 6 |
Charge admissible | 170 kg | 110 kg |
Rayon d'action | 2209 mm | 2609 mm |
Répétabilité | ±0.045 mm | ±0.055 mm |
Classe de protection (*poignet) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) |
Fonctions de sécurité modulaires SIL3-PLe | En option | En option |
Attachment methods | Sol/ Plafond* | Sol / Plafond* |
Contrôleur Stäubli | CS9 HP | |
Brochure (PDF) | Télécharger |
*Nous consulter