- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
En tant que leader mondial en solution d’automatisation pour la préparation de chaîne, les efforts de recherche et de développement de Stäubli ont un objectif clair: faire bénéficier les ateliers de tissage d’avantages décisifs et rendre plus efficace chaque processus de préparation au tissage.
Avec sa récente innovation, la machine de lecture BEAMPRO, Stäubli concentre ses efforts sur l’optimisation de l’encollage, en proposant un élément permettant d’améliorer grandement le processus général de préparation de chaîne.
De l’encollage d’une ensouple teinte à un harnais entièrement rentré – en seulement deux étapes.
Dans les ateliers travaillant sur de multiples couleurs, et produisant des chaînes en combinant différents tronçons d’ensouples monochromes, l’assemblage est habituellement réalisé directement sur l’encolleuse. Dans ce cas, la réalisation d’un tissu de qualité optimale nécessite un respect précis de l’ordre des fils et des répétitions, ainsi qu'une structure homogène de la chaîne. C’est là où BEAMPRO entre en jeu : En utilisant BEAMPRO sur l’encolleuse, la chaîne – même sans enverjure 1:1 – peut être immédiatement rentrée par une machine de rentrage automatique SAFIR équipée de l’option AWC de gestion de répétition de fil, pour réaliser des harnais prêts à être tissés, avec ensouple, en un seul processus.
La machine BEAMPRO réalise des chaînes dont les bandes de couleurs sont parfaitement agencées tout au long du processus de lecture de l’encollage. Chaque tronçon de l’ensouple respecte ainsi un degré élevé de qualité.