- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
MAGMA est une machine spécialisé pour le nouage des fils techniques. Flexibilité maximale garantie, grâce à la fonction nœud simple ou double. Détection double fil, exécutée par un système optique,. Un système de séparation des fils à l’aide de tubes et avec un crochet séparant les fils des nappes d’ourdissage avec enverjure 1:1. Aucun réglage particulier n’est nécessaire, pas plus que des éléments spécifiques au fil (aiguilles de séparation des fils). L’adaptation de la MAGMA aux différentes nappes de fils est rapide et facile. Toutes les fonctions essentielles s’affichent sur un écran tactile en couleur, afin d’assurer une vue permanente sur le processus.
Détection double-fils optoélectronique
Flexibilité
Qualité