Machine à enverger OPAL

Une enverjure 1:1 parfaitement réalisée est fondamentale pour assurer d’excellentes performances lors des processus de rentrage ou de nouage. Stäubli propose la machine à enverger OPAL permettant l’insertion de deux enverjures 1:1 dans une chaîne, pouvant être composée d’une à huit nappes de fils divisées par des cordons de séparation. 

OPAL réalise à la perfection l’agencement des fils et le séquencement des couleurs de fil, faisant de cette solution automatique le compagnon parfait des créateurs du secteur de l’habillement, qui nécessite bien souvent des chaînes sophistiquées.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
  • Disponible pour trois largeurs de chaîne : jusqu’à 230 cm,  280 cm, ou jusqu'à 360 cm
  • Insertion de deux enverjures 1:1 dans la chaîne
  • Séquencement des fils (type et/ou couleur de fil) parfaitement conforme à la répétition de style
  • Processus de séparation des fils par buse d'aspiration sous vide (sans d’aiguille de séparation)
  • Manipulation ultérieure de la chaine simple, sûre et rapide
  • Ergonomie optimale, les pictogrammes et les messages contextuels aident les opérateurs à utiliser et à programmer la machine
PRINCIPAUX AVANTAGES
  • Automatisation des processus manuels / semi-automatiques
  • Utilisation optimale des machines de rentrage et de nouage
  • Préparation de chaînes de grande qualité
  • Encombrement minimal
  • Intégration simple dans tous les ateliers
TYPES DE FILS
  • Fils discontinus, filaments
  • Nm 3 - 1,125 / Tex 333 - 0.9 / Denier 3,000 – 8
APPLICATION ET RÉSULTATS

Stäubli vous propose également…