Harnais pour machines Jacquard

Les harnais Stäubli sont l’interface parfaite entre la machine Jacquard et les fils de chaîne du tissu, pour tous les types d’applications allant de la haute vitesse aux charges lourdes, avec des largeurs de tissage allant jusqu’à 5 mètres et un nombre de fils d’arcade compris entre 2 000 et 52 000.

Les harnais configurés selon les spécifications des clients sont réalisés avec des composants de haute qualité et sont conçus pour répondre à tous les besoins de la production et ils permettent la fabrication de pratiquement tous les types d’articles : soierie, doublure, étiquettes, habillement, ameublement, linge de table, draps, velours, tissus éponge et tapis.

    Avantages
    • Composants de harnais de haute qualité
    • Installation rapide (connecteurs QUICK LINK)
    • Installation et réglages faciles
    • Composants inoxydables
    • Système anti-vibratoire
    • Perçage optimisé
    • Arcades Stäubli avec traitement antisalissure et antistatique

    TYPE

    LIAISON

    LISSES

    VITESSE

    APPLICATION

    GA1000

    VOLGA / COBRA

    Standard

    Vitesse ≤600

    Machines à tisser à jet d’air, à lances et à projectiles

    GA2000

    VOLGA / COBRA

    Standard

    Toutes les vitesses

    Machines à tisser à jet d’air *

    HESTA

    TINA

    Stäubli

    Toutes les vitesses

    Machines à tisser à jet d’air, à lances et à projectiles

    * Obligatoire pour African Damask, airbag et Siège auto


      Stäubli vous propose également…