Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

Mécaniques à cames S1600 et S1700 pour tissus armurés de base

Les mécaniques à cames séries S1600 et S1700 sont parfaitement adaptées au tissage de différentes armures de base. La série S1700 peut également servir à la production de tissus lourds spéciaux. Les deux séries peuvent être utilisées sur les métiers à tisser à jet d’air et les métiers à tisser à lances.

Avantages
  • Châssis monobloc robuste
  • Dispositif de nivelage automatique intégré (S1692 / S1782 / S1792)
  • Changement rapide des cames et du couple conique
  • Précision du mouvement transmis au cadre
  • Lubrification par bain d’huile, ou par pompe à huile, circulation d’huile surveillée électroniquement
  • Nouvelle transmission haute performance sans entretien
  • Lubrification ciblée sans bain d'huile (S1792), avec une température et une circulation d’huile contrôlées

Variantes produit

Réinitialisez le filtre

Stäubli vous propose également…