Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Ratières rotatives S3200 pour tissus à motifs

Les ratières rotatives S3200 à commande électronique sont adaptées pour la production de toutes sortes de tissus à motifs. Ces ratières répondent aux exigences de performance des métiers à tisser en prenant en compte les paramètres de tissage. Elles peuvent être installées en position basse sur les métiers à tisser à jet d’air ou à lances, et elles sont munies d’une nouvelle transmission e32/e33, sans entretien, pour une performance optimale.

Avantages
  • Châssis monobloc solide
  • Conception modulaire pour accès facile
  • Composants de qualité supérieure
  • Capacité de charge élevée, fiabilité et sécurité de fonctionnement
  • Réglage de foule aisé
  • Entretien réduit
  • Contrôle électronique de la circulation et de la température de l’huile
  • Groupe de filtration fine intégré dans le bâti
  • Boîtier de contrôle intégré
  • Système de refroidissement (S3260)
  • Nouvelle transmission e32/e33, sans entretien, pour une performance optimale

Variantes produit

Réinitialisez le filtre

Stäubli vous propose également…