- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Partout dans le monde, Stäubli est au service de ses clients, fournissant un service après-vente rapide et efficace. En même temps, les machines Stäubli sont conçues pour ne jamais vous laisser tomber.
Les performances, la disponibilité et la qualité exceptionnelles des machines textiles Stäubli permettent à ses clients de rester compétitifs et de garder une longueur d'avance. Stäubli développe constamment de nouvelles solutions pour aider les usines de tissage à surmonter les situations imprévisibles. Découvrez ci-dessous quelques-unes des initiatives innovantes que Stäubli a présentées à ses clients pour réduire le temps de maintenance et augmenter la productivité.
Les machines Stäubli maintiennent des vitesses élevées dans des environnements exigeants. Complétant les séries de ratières S3000/S3200 qui ont déjà fait leurs preuves, le dernier type de mécaniques d’armure à cames S1792 a été lancé sur le marché l'année dernière, révélant des performances remarquables dans le tissage à grande vitesse à jet d'air.
Conçus pour des performances élevées avec de nombreux avantages pour les clients : roulements sans entretien, réduction des coûts et du temps de maintenance, moins d’utilisation d'huile et de graisse, et durée de vie accrue.
Dans le secteur très concurrentiel de la fabrication textile, tout temps d'arrêt peut être très pénalisant. Stäubli crée des solutions pour augmenter la disponibilité des machines et s'assurer que la production est ininterrompue.
Exemples :
Les mécaniques d’armure à cames et les ratières rotatives de Stäubli sont conçues pour produire des tissus de haute qualité. Stäubli offre par exemple la dernière technologie en matière de dispositifs de nivelage, qui empêchent l'étirement excessif des fils de chaîne, garantissant ainsi une qualité de tissage exceptionnelle, sans aucune marque de démarrage dans le tissu.
Afin de maintenir la propreté de l'huile synthétique, d'augmenter la durée de vie des pièces de la machine et d'assurer sa fiabilité, le remplacement annuel de la cartouche du micro-filtre industriel Stäubli est fortement recommandé.
L'entretien régulier de votre machine Stäubli, tel qu'il est spécifié dans le manuel de votre machine, vous permettra de vous assurer que votre équipement fonctionne toujours au maximum de son efficacité. Retenez que le coût de cet entretien est très faible comparé à celui d'un arrêt de la production en cas de panne.
Le programme d'entretien comprend le nettoyage général, l'élimination de la poussière et des peluches à l'aide d'air comprimé, la vidange d'huile, le nettoyage des filtres et le remplacement de la cartouche du micro-filtre.