- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Situé à Bursa, centre séculaire de production textile en Turquie, Berteks Tekstil A.Ş. est une force progressiste dans l'industrie du tissage. Entreprise familiale dirigée par la quatrième génération, la société emploie 1 200 personnes et exploite une usine de fabrication de 80 000 m2. Avec une production annuelle impressionnante de 12,6 millions de mètres de tissu, Berteks est un acteur majeur de l'industrie.
Berteks est entré dans une phase de croissance significative en 1984 et n'a cessé d'élargir son portefeuille de produits, en utilisant des fils fantaisie et teints et en se spécialisant dans les tissus de haute qualité pour les rideaux et les tissus d'ameublement. L'entreprise a récemment commencé à produire des textiles techniques tels que des tissus pour parachutes et ballons, des tissus acoustiques et des tissus ignifugés. Exportant 85 % de sa production dans plus de 50 pays, dont des marchés clés comme les États-Unis, la Belgique, l'Australie, les Pays-Bas et l'Italie, Berteks maintient des normes de qualité de premier ordre pour sa gamme de produits. Les exigences de ces marchés étant multiples, Berteks s'appuie sur des solutions qui offrent à la fois flexibilité et haute performance.
Pour répondre aux exigences variées et rigoureuses des produits destinés aux marchés internationaux, Berteks a équipé ses métiers à tisser de machines Stäubli pour la préparation du tissage, le tissage par cadre et le tissage Jacquard. La société exploite la puissance de plus de 200 machines Stäubli dans ses processus de tissage :
Berteks s'engage à atteindre un niveau élevé de performance ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) et adopte des matériaux et des techniques de production plus propres qui minimisent l'impact sur l'environnement.
Berk Noyan, président de Berteks, donne quelques détails : "Berteks adopte de nouveaux matériaux de fil plus durables et développe des tissus enduits biodégradables, très résistants et biosourcés.
Le processus de production contribue également à minimiser l'impact environnemental de Berteks. Le bon fonctionnement, la réduction de la maintenance, l'assistance technique, la compatibilité numérique, les performances élevées, la longévité de l'équipement et l'efficacité énergétique sont autant de facteurs décisifs.
Berk Noyan souligne que la réalisation des objectifs de diversification, de productivité et de performance ESG n’est possible qu'avec le soutien de partenaires fiables : "Nous pouvons compter sur la gamme complète de machines pour le tissage Stäubli pour répondre à nos besoins variés. Et grâce à sa présence locale en Turquie, Stäubli est fiable et réactif pour répondre chaque fois que nous avons besoin d'un service ou d'une assistance spéciale. C'est la base de notre partenariat solide et durable."
Ce partenariat est une synergie. La technologie de pointe de Stäubli s'associe à l'engagement de Berteks en faveur de l'innovation et d'un savoir-faire méticuleux pour produire un large éventail de textiles de qualité supérieure, tout en ouvrant la voie vers un avenir plus durable.
"Nous pouvons compter sur la gamme complète de machines pour le tissage Stäubli pour répondre à nos besoins variés. Et grâce à sa présence locale en Turquie, Stäubli est fiable et réactif pour répondre chaque fois que nous avons besoin d'un service ou d'une assistance spéciale. C'est la base de notre partenariat solide et durable."