Explorer les textiles de demain – Système de tissage TF 20

L'étude des combinaisons de matériaux – notamment le carbone et/ou les céramiques, ainsi que leurs nouvelles applications pour les différents secteurs – est au cœur de l’installation récente d’un système de tissage TF20 à l’Université des sciences appliquées de Hof en Allemagne (plus précisément dans son Institut des sciences des matériaux). Des chercheurs de renom et des étudiants y travaillent quotidiennement sur les matériaux de demain, en étudiant leur comportement dans différents processus de production, et notamment le tissage. Le département travaille avec le célèbre Insitut Fraunhofer, grâce auquel il peut notamment réaliser des recherches sur la production et le traitement des fibres de céramique.

Des applications et matériaux complexes

Pour réaliser leurs ambitions pour le futur du tissage, l’Institut, les chercheurs et les étudiants ont besoin d’une solution de formation de la foule apportant une polyvalence illimitée en matière de liage, et un système d'insertion de la trame à doubles lances. Les matériaux tissés sont principalement le carbone et la céramique. Le carbone est utilisé dans les solutions allégées pour les fuselages d’avion ou les carrosseries automobiles, tandis que la céramique est utilisée pour assurer une résistance thermique essentielle, par exemple dans les turbines d’avions. Les composants en céramique, extrêmement résistants à la chaleur, ne nécessitent pas un refroidissement continu, ce qui réduit la consommation totale d'énergie.

Ces deux matériaux présentent des caractéristiques nécessitant des machines de tissage spécialement adaptées. Le carbone est conducteur, et nécessite donc l’isolation des systèmes électroniques et de refroidissement liquide pour éviter les courts-circuits. Les fibres de céramiques sont très fragiles, et nécessitent donc un traitement extrêmement délicat des fils, notamment lors de la formation de foule.

Avantages pour le client

Chercheurs et étudiants bénéficient d’une technologie de pointe pour leurs recherches et leurs projets dans le nouveau centre de compétence.

La solution

Pour faire face à ces défis, Stäubli a élaboré une version du système de tissage TF20 spécialement adaptée au traitement du carbone. Il intègre notamment une machine Jacquard UNIVAL 100 encapsulée. Avec cette solution, l'équipe bénéficie également du précieux soutien de Stäubli en matière de techniques de liage.

Des solutions pour tous les types d’applications