Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN
South AfricaEN | FR

FLEXIVOLT-HV / FLEXIPLAST-HV

Highly flexible, reinforced insulated stranded wires. Super-fine Cu strand, bright-soft, tightly twisted.

  • FlexiVolt-HV (type FLEXI-HV 0,75): with double-layer insulation (inside natural, outside colored).
  • FlexiPlast-HV (type PLAST-HV 0,5 SN): tin-plated strands, chlorine-free, doublelayer insulation (inside natural, outside colored).

 

Typical Application 
Flexible high voltage wiring, hand-held test leads for high voltage tests.

ORDER NO.

TYPE

RATED VOLTAGE V

RATED CURRENT A

60.7067- *

FLEXI-HV 0,75

10000

15

60.7460- *

PLAST-HV 0,5 SN

5000

10