True PV Safety. Integrated.

 

eBOS-Lösungen

Wie profitieren Sie? 

Effektive DC-Verkabelung

eBOS – Die Lebensadern einer PV-Anlage

eBOS steht für „electrical Balance of Systems“ (elektrische Systembalance). Das umfasst die Gesamtheit der elektrischen Komponenten, welche die einzelnen Modulausgänge so kombinieren, dass sie den elektrischen Eingangsanforderungen des Wechselrichters entsprechen. Alle DC-seitigen elektrischen Komponenten des Systems außer Wechselrichter und Modul bilden also die eBOS-Anwendung. Als Lebensadern einer PV-Anlage sorgt die eBOS-Anwendung dafür, dass der von den Modulen erzeugte Strom effizient, zuverlässig und sicher erfasst und übertragen wird.

True PV Safety. Integrated.

Stäubli bietet hochwertige Komponenten für das DC-Verkabelungssystem über die gesamte elektrische PV-Lieferkette hinweg. Aber das ist noch nicht alles. Unser Stäubli-Expertenteam bringt sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung ein und unterstützt Sie bei der Optimierung des Verkabelungsdesigns Ihrer eBOS-Lösung. Dank jahrelanger Erfahrung im zuverlässigen und sicheren Verbinden von PV-Systemen gewährleisten unsere Schulungs- und Beratungsdienstleistungen das bestmögliche Ergebnis  für jede Art von PV-Anlage.

Qualitätsprodukte + Experten-Beratung = TCO-optimierte Lösung

Expertenwissen für optimierte DC-Verkabelungslösungen

Die Optimierung der Kombination von DC-Strings und die Auswahl der richtigen Produkte für die DC-Verkabelung sind der Schlüssel zum Design eines effizienten eBOS-Systems. 


Mit unserer über 25-jährigen Erfahrung in der PV-Industrie und dem Expertenwissen aus zahlreichen Kundenprojekten beraten und begleiten wir Sie bei der Konzeption der passenden Lösung. Unser Ziel ist ein Verkabelungskonzept, das:

  • Verluste minimiert, 
  • die größtmögliche Leistung erzielt, 
  • O&M-Maßnahmen erleichtert und 
  • damit verbundene Kosten senkt. 

Die Kombination aus Standard- und kundenspezifischen MTO-Produktlösungen (made-to-order) zielt auf einen geringeren Installationsaufwand ab.

«Für eine 100 MW PV-Anlage sind rund 250.000 Steckverbinder vor Ort und etwa 600 km Verkabelung erforderlich.»

Jeff Wang, Business Development Manager
Stäubli Renewable Energy North America

Wie profitieren Sie?

Anpassbar für mehr Flexibilität

  • Ein modulares Kabelkonzept bietet die nötige Flexibilität für den Austausch von Komponenten bei O&M, sollte dies nötig sein. 
  • Die Modularität des Stäubli eBOS-Angebots erleichtert Anpassungen während des gesamten Lebenszyklus der PV-Anlage im Falle von Erweiterungen oder Änderungen.

 

 

 

 

 

 

Zeit- und Kostenersparnis

  • Durch optimierte Designkonzepte kann die Anzahl der Komponenten reduziert werden, was weniger Material und geringere Investitionskosten bedeutet (optimierte CAPEX). 
  • Sofort einsatzfähiges Produktdesign und kundenspezifische Kabelbäume beschleunigen die Installation, verbessern die Installationsqualität und senken das potenzielle Ausfallrisiko und sorgen so für geringere Gesamtbetriebskosten (TCO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bewährte Langzeitleistung

  • Die zertifizierte Produktsicherheit entspricht den jeweiligen Industriestandards und ist durch TÜV- und/oder UL-Zertifikate nachgewiesen, die eine sichere und zuverlässige Leistung gewährleisten.
  • Erstklassiges Fertigungs-Know-how ermöglicht eine fortschrittliche Materialverarbeitung und eine hervorragende Isolierleistung für eine lange Produktlebensdauer in rauen Umgebungen.
  • Die Gesamtsystemleistung der Lösung wird durch einen geringeren Spannungsabfall verbessert, da das Kabeldesign bereits in der frühesten Projektphase ausgelegt wird.

Beispiellose Qualität – alles aus einer Hand

Sämtliche eBOS-Komponenten von Stäubli basieren auf dem am häufigsten installierten und bewährten PV-Steckverbinder in Stäubli-Qualität


Der Original MC4

Entwickelt und hergestellt mit Schweizer Präzisionsarbeit: Es gibt nur einen Original MC4 - und dieser wird von Stäubli hergestellt.

 

Bankability with the Original MC4

Bankfähigkeit

Sichern Sie sich das Vertrauen der Investoren und schaffen Sie die Grundlage für langfristiges Wirtschaftswachstum.

 

Stäubli Renewable Energy

Lernen Sie den Marktführer von PV-Steckverbindern und sein Know-how für Ihr Unternehmen kennen.

 

Solar energy and wind power stations

Finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anforderungen

Filter zurücksetzen