- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die modularen CombiTac-Steckverbinder von Stäubli bieten optimale, langlebige Verbindungen. Diese innovative Verbindungslösung ist für höchste Leistung bis zu 100.000 Steckzyklen optimiert und damit die ideale Wahl für Kunden, die langlebige und anpassungsfähige Lösungen suchen. CombiTac ist so konzipiert, dass sie über einen intuitiven Online-Konfigurator genauestens angepasst werden kann, um auch die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen.
Jede Anwendung hat ihre eigenen Anforderungen, daher bieten wir zwei verschiedene CombiTac-Linien an, um diese spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
CombiTac direqt | CombiTac uniq | |
Download | Katalog | Katalog |
Größen Plattenmontage |
4 Standard-Rahmengrößen
|
18 mm bis 180 mm (in 2-mm-Schritten)
|
Gehäusegrößen |
6
|
6
|
Aluminiumgehäuse IP65, IP67, IP68/69K |
✓
|
✓
|
Kunststoffgehäuse IP65 |
✓
|
✓
|
Leichtbaugehäuse |
|
✓
|
Gehäuse PE-Modul |
|
✓
|
|
|
|
Strom |
bis 350 A
|
bis 400 A
|
Hochspannung (bis 5 kV) |
|
✓
|
Signal |
✓
|
✓
|
Nacheilende Kontakte Last Mate First Break (Überwachung) | ✓ |
✓
|
Daten | ✓ |
✓
|
Ethernet | bis zu 1 Gbit |
bis zu 10 Gbit
|
Koaxial | ✓ |
✓
|
Lichtwellenleiter |
|
✓
|
Thermopaar |
|
✓
|
Pneumatik |
✓
|
✓
|
Flüssigkeit |
|
✓
|
|
|
|
Steckzyklen |
10.000
|
100.000
|
Temperaturbereich (ºC) |
-40 bis +125
|
-40 bis +90
|
Trägermaterial |
PA
|
PA, EPTR, PEEK
|
Konformität mit Feuer- und Rauchvorschriften für Schienenfahrzeuge |
✓
|
✓
|
Vibrations- und Schockbeständigkeit |
✓
|
✓
|
Kontaktanschlussart |
Crimpen, PCB
|
Crimpen, PCB, Schrauben
|
Lieferung |
Montiert (Kontakte getrennt)
|
Montiert (Kontakte getrennt)
|
Erfordert Werkzeuge zum Einsetzen von Kontakten |
|
Stäubli-Werkzeuge(*)
|
Werkzeuge zum Entfernen von Trägern |
Standard-Schlitzschraubendreher
|
|
Werkzeuge zum Entfernen von Kontakten |
Standard-Schlitzschraubendreher
|
Stäubli-Werkzeuge(*)
|
Kabelkonfektion |
✓
|
✓
|
Anpassung |
|
✓ |
(*) Abhängig von der Kontaktart
Der CombiTac-Konfigurator ermöglicht es Ihnen, einen individuellen CombiTac für Ihre Anforderungen zu erstellen. Die interaktiven 3D-Grafiken führen Sie durch den Prozess. Nach erfolgreichem Abschluss der Konfiguration stehen Ihnen kostenlose STEP-Dateien zum Download zur Verfügung.