PRODUKTPORTFOLIO

PV-Steckverbinder-Portfolio für eBOS-Anwendungen

Seit den Anfängen der Photovoltaik (PV) hat Stäubli den Maßstab für steckbare PV-Steckverbinder gesetzt und mit seinem sicheren und effizienten Original MC4 Produktportfolio eine führende Position eingenommen. Die bewährte Qualität der Stäubli eBOS-Komponenten entlang der gesamten elektrischen PV-Lieferkette garantiert einen zuverlässigen Betrieb über die gesamte Lebensdauer von mehr als 25 Jahren. Die langlebigen Qualitätskomponenten tragen dazu bei, die Betriebs- und Wartungskosten zu senken und die Rentabilität (Bankfähigkeit) eines Projekts zu erhöhen.

Entdecken Sie unser breites Angebot an Anschlusssystemen und Zubehör für die PV-Industrie. 

 

Finden Sie Ihr Produkt

Filter zurücksetzen

PV in der Antarktis

Ein wegweisendes Projekt: Die Installation einer Solaranlage in der Antarktis. Um eine zuverlässige und sichere Stromanbindung zu gewährleistet, setzt die Artigas-Basis auf hochwertige PV-Steckverbinder von Stäubli.
Detail image with Artigas Base, Antarctic