FLEXIPLAST-E / FLEXIPLAST-1V

Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen.

Typische Anwendung
Interne Verdrahtung beweglicher Bauteile mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Hochflexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird. TPE-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare PVC-isolierte Leitungen. Außerdem besitzt TPE einen deutlich größeren Isolationswiderstand als PVC und leistet wegen seiner Chlorfreiheit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG

BEMESSUNGSSTROM

60.7170- *

PLAST-E 0,15

500

4

60.7175- *

PLAST-E 0,25

500

6

60.7180- *

PLAST-E 0,50

500

10

60.7185- *

PLAST-E 0,75

500

15

60.7190- *

PLAST-E 1,0

750

19

60.7200- *

PLAST-E 2,5

750

32

60.7230- *

PLAST-1V 2,5

1000

32

60.7763- *

PLAST-1V 0,50 SN

1000

10

60.7768- *

PLAST-1V 2,5 SN

1000

32