Verbindungskupplung XHK

Isoliert, aus Messing, für das Zusammenstecken von Messleitungen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

66.9123-*

XHK

1000 V, CAT II / 32 A

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.