- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Stäubli ist seit über 40 Jahren ein verlässlicher Partner der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie und arbeitet an bedeutenden internationalen Projekten mit. Anerkannt für seine Expertise, bietet Stäubli Verbindungslösungen, die den strengen Anforderungen dieses kritischen Sektors entsprechen. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Lieferung von außergewöhnlich sicheren, sauberen, leichten und kompakten Schnellkupplungen für Anwendungen wie Thermomanagement, Klimatisierung, Atemluft, Druckluft, Treibstoff und Hydraulik aus.
Stäubli bietet innovative Lösungen für alle Arten von Systemen: Radare, gepanzerte Fahrzeuge, gerichtete Energie, Flugzeuge, U-Boote, UAVs, Drohnen, Schiffe sowie Raumfahrzeuge. Dank seiner fortschrittlichen Technologien und seinem Engagement für Qualität bleibt Stäubli ein wichtiger Akteur im Bereich der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung und erfüllt zuverlässig und effizient die Bedürfnisse seiner Kunden.
Schnellkupplungen an den Komponenten von Klimaanlagen (Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer) ermöglichen die Montage und Demontage der Anlage ohne den Kältemittelkreislauf entleeren und neu befüllen zu müssen.
Während der Inbetriebnahmephase oder bei tieferen Wartungsarbeiten muss die Leitung vollständig entleert und neu befüllt werden. Stäubli-Verbindungen ermöglichen diesen Prozess schnell und zuverlässig.
Stäubli-Kupplungen mit flacher Oberfläche für hohen Durchfluss bieten maximale Zuverlässigkeit, während Druckentlastungssysteme für Sicherheit sorgen.
Elektronische Bauteile werden zunehmend durch flüssigkeitsgefüllte Kühlplatten gekühlt. Die Wartung der einzelnen Komponenten ist durch den Einsatz von auslaufsicheren Stäubli-Schnellkupplungen am Racksystem leicht möglich.
Aus Platzgründen müssen die Kühlplatten in einem Gestell untergebracht werden. CGO- und CGD-Kupplungen ermöglichen eine leckagefreie Verbindung und gleichen Ausrichtungsfehler aus.
Beim Transport von Kraftstoffen von der Raffinerie bis zum Verbraucher sind zahlreiche Anschlusspunkte notwendig. Ob STANAG oder spezifische, spezielle Profile, Stäubli garantiert sichere und auslaufsichere Verbindungen.
Schnellkupplungen sind der Schlüssel zum Abschluss von Prüfverfahren unter den besten Bedingungen für Sicherheit und Qualität.
Flughafenprozesse erfordern Flexibilität. Schnellkupplungen von Stäubli sorgen für optimale Effizienz in modularen Systemen.
Bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit müssen die Flugzeuge mithilfe eines Glykolsprays auf der Oberfläche präpariert werden. Die Glykollogistik kann durch den Einsatz von Schnellkupplungen vereinfacht werden.
Vom Tank bis zum Motor und allem, was dazwischen liegt. Kühlmittel- und Heizungsleitungen: Schnelle, sichere Verbindungen vom Motor zum Kühler oder vom Motor zum Heizungssystem.
Zum Bremsen und Lenken. Kältemittelleitungen: Dank der Stäubli-Verbindungen müssen die Leitungen vom Verflüssiger zum Verdampfer nicht entleert werden.
Stäubli-Prüfstandsanschlüsse eliminieren das Risiko von Fehlanschlüssen, verbessern die Qualität und reduzieren die Prozessvorbereitungszeit.
Während der Inbetriebnahmephase oder bei tieferen Wartungsarbeiten muss die Leitung vollständig entleert und neu befüllt werden. Stäubli-Verbindungen ermöglichen diesen Prozess schnell und zuverlässig.
Schneller Wechsel des Kühlers zum Austausch oder für den Zugang zu anderen Motorteilen. Anschluss an die Heizung im Inneren der Kabine. Und das alles, ohne die Leitung zu entleeren.
Schnellkupplungen an den Komponenten von Klimaanlagen (Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer) ermöglichen die Montage und Demontage der Anlage ohne den Kältemittelkreislauf entleeren und neu befüllen zu müssen.
Während und nach Naturkatastrophen helfen Stäubli-Verbindungselemente bei der schnellen und vollständigen Inbetriebnahme modularer Einheiten (Geräte, Schutzräume, Zelte usw.), die von Feldspitälern und deren Logistik benötigt werden.
Stäubli-Anschlüsse sorgen dafür, dass Hochdruckflaschen beim Abfüllen und bei der Verwendung sicher angeschlossen sind.
Notfallsituationen oder raue Umgebungen erfordern eine menschliche Bedienung, wenn ein autonomes Atemluftsystem eingesetzt werden muss.
Die Hochdruckabfüllung ist aufgrund des adiabatischen Drucks ein schwieriger Vorgang. Für den Schnellanschluss der Flaschen an die Hochdruckversorgungsleitung ist eine spezielle Kupplung erforderlich.
In der Brennstoffzelle und auch in den Batterien wird Wärme erzeugt, die abgeführt werden muss. Flüssigkühlleitungen sind eingebettet, so dass die erforderliche Zeit für den Wartungsprozess mit entsprechenden Schnellkupplungen reduziert werden kann.
Brennstoffzellenfahrzeuge sind ein wichtiges Element der Wasserstoffwirtschaft. Stäubli bietet eine Reihe von Inline- und Nachfüllanschlüssen für Nieder- und Hochdruck-H2 sowie für Inertisierungsgase, die für die Abschaltung und Lagerung von Anlagen benötigt werden.
Hochdruck-Wasserstoffflaschen können schnell an die Versorgungsleitung angeschlossen werden. Nach dem Befüllvorgang wird der Druck zum Trennen abgelassen
Nach der Expansion wird der Niederdruckwasserstoff in die Brennstoffzelle geleitet. Die Wartung des Systems wird durch den Anschluss mit Schnellkupplungen vereinfacht.
Von der Hochdruckflasche bis zum Druckminderer kann die Leitung mit einer entsprechenden Kupplung angeschlossen und abgetrennt werden