S-Serie

Technische Beschreibung

  • Manuelle Verbindung zwischen Roboter und Greifer
  • Standardisierte Baugrößen

Technische Spezifikationen

 S-Baureihe, quadratische Bauform
BaureiheS 060S 100S 160S 250
max. Traglast (kg)5102040
Abmessungen (mm)60 x 60100 x 100160 x 160250 x 250

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

See All

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter