Parallelgreifer

Technische Beschreibung

  • Greifer mit hoher Greifkraft
  • Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung
  • Grundbacken aus Stahl, zur Adaptierung von Standard- oder kundenspezifischen Greifbacken
  • Medium: gefilterte und geölte/ungeölte Luft
  • PNP/NPN Sensorik optional verfügbar

Technische Spezifikationen

Kolben-Ø (mm)Hub pro Greifbacke (mm)Greifkraft bei 6 bar (N)Wirkprinzip
10211-15einfach- oder doppeltwirkend
16333-40einfach- oder doppeltwirkend
20540-49einfach- oder doppeltwirkend
25755-75einfach- oder doppeltwirkend
3211152-179einfach- oder doppeltwirkend
4015248-285einfach- oder doppeltwirkend
164102doppeltwirkend

Downloads

Filter zurücksetzen

Wählen Sie Ihre End-of-Arm-Tooling-Lösungen aus

Sind Sie auf der Suche nach den perfekten End-of-Arm-Tooling-Lösungen für Ihre Materialhandling-Applikationen? Unsere End-of-Arm-Tooling-Lösungen sind perfekt auf Ihre Roboteranwendungen abgestimmt und liefern Ihnen garantiert die besten Ergebnisse.

Alle sehen

Kann es losgehen?

Unser Team hilft Ihnen gerne weiter