Übertragungsmodule für die Medien-, Energie- und Datenübertragung

Flexibel und zuverlässig: Mit verschleißarmen Modulen und Komponenten für die Medien-, Daten- und Energieübertragung lassen sich die Werkzeugwechselsysteme von Stäubli exakt in alle robotergesteuerten Fertigungsprozesse integrieren. Auch bei vielen Steck- und Wechselzyklen zeichnen sie sich durch ihren geringen Verschleiß und ihre dauerhafte Zuverlässigkeit aus. Für die Werkzeugwechsler MPS kann auf Komponenten für die Signal- und Servoleistung sowie Massestrom, Primärstrom und Module für Hydraulik, Pneumatik, Flüssigkeiten, Vakuum und den Materialtransfer zurückgegriffen werden.

Übertragungsmodule für MPS Traglast bis 55 kg

Modelle: MPS 015, MPS 025, MPS 035, MPS 055

ÜBERTRAGUNGSMODULE FÜR MPS TRAGLAST BIS 350 KG

Models: MPS 080, MPS 130, MPS 260

ÜBERTRAGUNGSMODULE | TRAGLAST BIS 2500 KG

Models: MPS 631, MPS 1530, MPS 2531

Höchste Produktivität Ihres Roboters mit Roboter-Werkzeugwechslern

Steigern Sie Ihre Produktivität in Fertigungsprozessen mit unseren Roboter-Werkzeugwechselsystemen für alle Roboter und Traglasten. Ein automatisches Werkzeugwechselsystem erhöht die Produktivität und Prozessflexibilität Ihres Roboters erheblich.

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren