Maßgeschneiderte Lösungen für automatische Verbindungen

Wie bei den manuellen Verbindungslösungen von Stäubli sind auch die automatischen Lösungen vollständig konfigurierbar und können an die spezifischen Kriterien jeder Anwendung angepasst werden.

Vollautomatische Lösungen eignen sich besonders für schwer zugängliche Umgebungen, bei extremen Temperaturen, für eine einfache Handhabung bei hohen Verbindungskräften oder sehr häufigen Verbindungen/Trennungen.

Sie sind ideal für:

  • Große Trägerplatten,
  • eine große Anzahl von Kupplungen und/oder,
  • Kupplungen mit großem Durchflussdurchmesser.

Konzipiert für die Integration in vollautomatische Produktionsabläufe, passen sich Stäubli's Multikupplungen den sich ändernden Prozessen und den Herausforderungen der Fabrik der Zukunft an.

Stäubli's Lösungen werden unter Verwendung von Standardkomponenten nach den vom Kunden gewünschten Spezifikationen entwickelt und hergestellt:

  • Modulare elektrische Steckverbinder und Flüssigkeitskupplungen,
  • Verbindungs- und Verriegelungssysteme,
  • Gleitend und schwimmend gelagerte Komponenten.

ANWENDUNGEN

Gleichzeitiger Anschluss aller Stromkreise.


KUNSTSTOFFE

  • Spritzgusspressen
  • PET

AUTOMOBILINDUSTRIE

  • Motorenprüfstände (Kalt- und Heißtest)
  • Stanzen - Hydroforming
  • Aluminium-Guss

BAHNINDUSTRIE

  • Stromwandler

STAHLINDUSTRIE

  • Walzwerke

LUFTFAHRT

  • Prüfstände für Triebwerke
  • Tragflächen und Rümpfe etc.
MedienMaterialTechnische Spezifikationen
  • Pneumatik
  • Gas
  • Nieder- und Hochdruckhydraulik
  • Elektrische Energie und Signale

Verschiedene Optionen entsprechend der Anwendung

Basierend auf Kundenanforderungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen