Kompakte Notrennkupplung mit wegabhängiger Auslösung ACS

Die ACS-Nottrennkupplung schließt jegliche Zugbelastung der Ladeleitung aus und wurde für Verladeprozesse entwickelt, bei denen Nottrennkupplungen mit Bruchbolzentechnologie nicht verwendet werden können.

Sie ist die erste Wahl für fragile Schlauchleitungen, bei denen die Auslösung unabhängig vom Betriebsdruck erfolgt. Sie eignet sich somit auch für alle Arten von Anwendungen mit nicht konstanten Innendruck.

Das System der Seilzugauslösung trennt die Leitung, wenn die mobile Einheit einen definierten Bewegungsradius überschreitet. Beide Kupplungshälften sind jeweils mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das die Leitung beim Trennen dicht verschließt und ein Austreten des Mediums in die Umgebung zu verhindern.

ANWENDUNGEN

  • Verladevorgänge mittels Schlauchleitungen
  • Schlauch- und Rohrverladearme
  • Verladestationen
  • Abfüllprozesse
  • Mobile Tanksysteme
  • Be- und Entladen von Massengütern, Tankwagen, Eisenbahntankwagen
  • Prozessprodukttransfer
  • Containerentleerung
  • Die meisten industriellen Produkttransferanlagen.
Technische SpezifikationenMedienKonstruktion
  • Nennweite DN (mm):
    • ACS20-DN25 für Schläuche DN 25 (1’’)
    • ACS40-DN50 für Schläuche DN 50 (2’’)
    • ACS60-DN80 für Schläuche DN 80 (3’’)
    • ACS75-DN100 für Schläuche DN 100 (4’’)
    • ACS110-DN150 für Schläuche DN 150 (6’’)

 

  • Maximal zulässiger Druck PN (bar)*: 25 (636 PSI)

Die meisten Arten von Fluiden (Flüssigkeiten und Gase) einschließlich aggressiver Medien

  • Hauptsächlich Edelstahl
  • Hastelloy
  • Spezialbeschichtung für aggressive Medien

*abhängig vom Modell und den Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

ACH – Seilzugausl. / Hoher Durchfluss

DN (mm) : von 50 bis 150

Maximal zulässiger Druck PN (bar)*: 25

Downloads

Filter zurücksetzen