Sicherheitsschnellkupplung AQR für Atemluftausrüstungen

Schnellkupplungen AQR sind speziell für Verbindungen in der Atemluftversorgung konzipiert. Die Kupplungen erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Einsatz in High-Flow Equipment und persönlichen Schutzausrüstungen. Das spezielle Anschlussprofil der AQR-Serie schließt Verbindungsfehler zuverlässig aus und schützt zu dem vor dem Peitschenhiebeffekt.

Mit den Schnellkupplungen AQR ist die Bedienersicherheit in vielen anspruchsvollen Anwendungen sichergestellt, wie beispielsweise in medizinischen, chemischen und pharmazeutischen Bereichen sowie der Nuklearindustrie.

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Anschluss an Atemluft-Netze
  • Direkter Anschluss an persönliche Schutzausrüstung
  • Atemluftaufbereitungs- und -verteilungseinheiten
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 6 bis 19
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Atemluft

  • Kupplungsgehäuse: Edelstahl
  • Nippel: robuster Chromstahl
  • verschiedene Optionen verfügbar, einschließlich Schutzkappe gegen mechanische Beschädigung und Verschmutzung, Sicherheitsschloss, erhöhter und orientierbarer Druckbolzen
  • Schottwandversion verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen