Sicherheitsschnellkupplung ADS mit hohem Durchfluss

Schnellkupplungen ADS sind für Kreisläufe mit hohem Durchfluss konzipiert und sorgen für Effizienz und Sicherheit in pneumatischen Applikationen. Sowohl Konstruktion als auch Verarbeitung und Material der Full-Flow-Kupplungen sorgen für dauerhafte Dichtheit. Darüber hinaus schützen die Druckluftanschlüsse gemäß ISO 4414 Nutzer vor dem gefährlichen Peitschenhiebeffekt bei unter Druck stehenden Leitungen.

 

ANWENDUNGEN

  • Anschluss von großen flexiblen Schläuchen an Rohrleitungen
  • Verteilerversorgung
  • Große Druckluftwerkzeuge und pneumatisch gesteuerte Anlagen, wie Pressen und Produktionsmaschinen
  • Für Druckluftanwendungen im Nuklearsektor ist eine Sonderversion erhältlich.
Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): 11 und 19
  • Maximal zulässiger Druck: 16 bar (232 PSI) (*)

Druckluft

  • Kupplungsgehäuse aus Stahl 
  • Stecknippel aus gehärtetem und geschliffenem Chromstahl 
  • Druckknopf aus gehärtetem Stahl
IA-Version mit Anschlussgehäuse aus rostfreiem Stahl (für bestimmte Modelle) für Anwendungen bei korrosiven Umgebungen.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen