Druckluft-Aufbereitungseinheit FRL

Die Stäubli Aufbereitungseinheit FRL ist eine maßgeschneiderte Lösung für die Regelung und Aufbereitung von Druckluft. Ob die Filterung der Luft, die Steuerung des Ölanteils oder die Regulierung des Druckbereichs: Dank des modularen Aufbaus, der optimale Dichtheit garantiert, lassen sich Druckluftnetze anforderungs- und einsatzspezifisch konfigurieren. Die qualitativ hochwertige Konstruktion hat die Sicherheit für den Bediener konsequent im Fokus.

ANWENDUNGEN

Filterung, Regulierung und Schmierung von Druckluftnetzen, zur Sicherstellung der erforderlichen Druckluftqualität.

Technische DatenKonstruktionWeitere Merkmale
  • Anschlüsse: G 1/4, G1/2 oder G 1
  • Maximal zulässiger Druck: 16 bar (232 PSI) (*)
  • Metallisches Gehäuse
  • Filterpatrone aus Polyethylen (PE)

Umfangreiches Zubehör und Einsatzelemente verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen