Helicol-Combi Balance- und Druckluftversorgungseinheiten HEC

In einer kompakten, vertikalen Einheit kombiniert Helicol-Combi die Balance- und Versorgungsfunktion bei Druckluftanwendungen. Die Unit eignet sich vor allem für Bereiche, in denen der Druckluftschlauch schnell ausgezogen werden muss. Ein Hubbegrenzer schützt vor zu starker Dehnung und sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

ANWENDUNGEN

Balance und Versorgung mit Druckluft für schwere Druckluftwerkzeuge wie Schlagschrauber, Schraubwerkzeugen, Tacker usw.

Technische DatenMedienWeitere Merkmale
  • Anschlüsse: G1/4 oder G3/8
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Druckluft

  • Verfügbar mit Schnellkupplung RCS und Fixierung
  • Optional mit Sicherheitskette

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen