Mikro-Schnellkupplung MCR

Die kompakten Schnellkupplungen MCR zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung aus. Die automatische Verrieglung ermöglicht einfaches Verbinden und Trennen mit nur einer Hand.

Durch die äußerst geringen Abmessungen können die Schnellkupplungen MCR auch bei sehr beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden, beispielsweise in kleinen Vakkum-Kreisläufen.

ANWENDUNGEN

  • Regelkreise für Fluid- und Pneumatik-Simulatoren
  • Druckluftsteuerungen
  • Kleine Vakuumsysteme, Dentaleinrichtungen, neutrale Gase
Technische DatenMedienMaterial
  • Nennweite DN (mm): 2,3
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Druckluft

  • Kupplungsgehäuse aus vernickeltem Messing
  • Feder aus rostfreiem Stahl 18/8 Mo
  • NBR Dichtungen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen